Meny Sök

maskinskruvar - Lågt huvud

I lager

Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Torx-storlek Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
35,2354 kr - 39,7249 kr 25 I lager
M6
16.0 mm
Stjärnbits
58,6005 kr - 65,9256 kr 75 I lager
TX10
M4
6.0 mm
Stjärnbits
89,7679 kr - 212,0391 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
20.0 mm
Stjärnbits
155,8372 kr - 175,3707 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
20.0 mm
Stjärnbits
245,4615 kr - 276,1981 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
20.0 mm
Stjärnbits
44,094 kr - 49,5519 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
10.0 mm
Stjärnbits
28,7053 kr - 32,2424 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
8.0 mm
Stjärnbits
49,6561 kr - 55,9142 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
20.0 mm
Stjärnbits
43,9423 kr - 49,384 kr 23 I lager
TX20
M4
12.0 mm
Stjärnbits
55,37 kr - 62,3082 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
8.0 mm
Stjärnbits
40,3596 kr - 45,3866 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
8.0 mm
Stjärnbits
89,7679 kr - 212,0391 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
20.0 mm
Stjärnbits
86,1772 kr - 203,2921 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
16.0 mm
Stjärnbits
133,862 kr - 150,6665 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
16.0 mm
Stjärnbits
212,5705 kr - 239,1418 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
16.0 mm
Stjärnbits
26,8007 kr - 30,2018 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
6.0 mm
Stjärnbits
89,9252 kr - 101,2169 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
20.0 mm
Stjärnbits
120,3992 kr - 135,5001 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
12.0 mm
Stjärnbits
229,0985 kr - 257,6679 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
30.0 mm
Stjärnbits
33,3308 kr - 37,5482 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
10.0 mm
Stjärnbits
  • av 7
Skruv Stjärnbits M6 16.0 mm Reny Svart

10345740

Prisintervall
39,7249 kr - 35,2354 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 6.0 mm PEEK Ljusbrun

10345030

Prisintervall
65,9256 kr - 58,6005 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M4 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10345085

Prisintervall
212,0391 kr - 89,7679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10345146

Prisintervall
175,3707 kr - 155,8372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10345207

Prisintervall
276,1981 kr - 245,4615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10344996

Prisintervall
49,5519 kr - 44,094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 8.0 mm PPS Ljusbrun

10344170

Prisintervall
32,2424 kr - 28,7053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344217

Prisintervall
55,9142 kr - 49,6561 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M4 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344255

Prisintervall
49,384 kr - 43,9423 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M5 8.0 mm PPS Ljusbrun

10344293

Prisintervall
62,3082 kr - 55,37 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.65 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10344989

Prisintervall
45,3866 kr - 40,3596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10345023

Prisintervall
212,0391 kr - 89,7679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M4 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10345078

Prisintervall
203,2921 kr - 86,1772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10345139

Prisintervall
150,6665 kr - 133,862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10345191

Prisintervall
239,1418 kr - 212,5705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 6.0 mm PPS Ljusbrun

10344163

Prisintervall
30,2018 kr - 26,8007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344330

Prisintervall
101,2169 kr - 89,9252 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.65 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344378

Prisintervall
135,5001 kr - 120,3992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 30.0 mm PPS Ljusbrun

10344415

Prisintervall
257,6679 kr - 229,0985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344453

Prisintervall
37,5482 kr - 33,3308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS