Meny Sök

maskinskruvar - Lågt huvud

I lager

Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Torx-storlek Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
132,5693 kr - 140,3253 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
25.0 mm
Stjärnbits
212,5705 kr - 239,1418 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
12.0 mm
Stjärnbits
40,3596 kr - 45,3866 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
6.0 mm
Stjärnbits
67,7927 kr - 160,1604 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
16.0 mm
Stjärnbits
64,202 kr - 72,1016 kr 13 I lager
TX10
M4
10.0 mm
Stjärnbits
40,3596 kr - 45,3866 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
8.0 mm
Stjärnbits
89,7679 kr - 212,0391 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
20.0 mm
Stjärnbits
86,1772 kr - 203,2921 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
16.0 mm
Stjärnbits
133,862 kr - 150,6665 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
16.0 mm
Stjärnbits
212,5705 kr - 239,1418 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
16.0 mm
Stjärnbits
245,4615 kr - 276,1981 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
20.0 mm
Stjärnbits
89,7679 kr - 212,0391 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
20.0 mm
Stjärnbits
155,8372 kr - 175,3707 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
20.0 mm
Stjärnbits
44,094 kr - 49,5519 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
10.0 mm
Stjärnbits
58,6005 kr - 65,9256 kr 75 I lager
TX10
M4
6.0 mm
Stjärnbits
100,971 kr - 113,6103 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
10.0 mm
Stjärnbits
245,4615 kr - 276,1981 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
30.0 mm
Stjärnbits
400,8678 kr - 424,4229 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
40.0 mm
Stjärnbits
212,5705 kr - 239,1418 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
10.0 mm
Stjärnbits
45,8175 kr - 51,5627 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
12.0 mm
Stjärnbits
  • av 7
Skruv Stjärnbits M4 25.0 mm PEEK Ljusbrun

10345092

Prisintervall
140,3253 kr - 132,5693 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 12.0 mm PEEK Ljusbrun

10345184

Prisintervall
239,1418 kr - 212,5705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 6.0 mm PEEK Ljusbrun

10344972

Prisintervall
45,3866 kr - 40,3596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10345016

Prisintervall
160,1604 kr - 67,7927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M4 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10345054

Prisintervall
72,1016 kr - 64,202 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10344989

Prisintervall
45,3866 kr - 40,3596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10345023

Prisintervall
212,0391 kr - 89,7679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M4 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10345078

Prisintervall
203,2921 kr - 86,1772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10345139

Prisintervall
150,6665 kr - 133,862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10345191

Prisintervall
239,1418 kr - 212,5705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10345207

Prisintervall
276,1981 kr - 245,4615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M4 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10345085

Prisintervall
212,0391 kr - 89,7679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10345146

Prisintervall
175,3707 kr - 155,8372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10344996

Prisintervall
49,5519 kr - 44,094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M4 6.0 mm PEEK Ljusbrun

10345030

Prisintervall
65,9256 kr - 58,6005 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10345115

Prisintervall
113,6103 kr - 100,971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 30.0 mm PEEK Ljusbrun

10345160

Prisintervall
276,1981 kr - 245,4615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 40.0 mm PEEK Ljusbrun

10345238

Prisintervall
424,4229 kr - 400,8678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10345177

Prisintervall
239,1418 kr - 212,5705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 12.0 mm PEEK Ljusbrun

10345009

Prisintervall
51,5627 kr - 45,8175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK