Meny Sök

Maskinskruvar - Kupade huvuden

I lager

Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: PC, nylon, PA
  • Färg: Genomskinlig, naturfärgad, svart, vit

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
103 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,7712 kr - 0,958 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
25.0 mm
Bits med spår
1,149 kr - 1,4248 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
40.0 mm
Bits med spår
0,912 kr - 1,1318 kr 536 I lager
M6
6.5 mm
Bits med spår
0,4007 kr - 0,4969 kr 50 I lager
M4 
10.0 mm
Bits med spår
0,6032 kr - 0,7511 kr 667 I lager
M4
10. mm
Bits med spår
0,9781 kr - 1,2136 kr 53 I lager
M6
12.0 mm
Bits med spår
1,1418 kr - 1,419 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
40.0 mm
Bits med spår
1,2107 kr - 1,5081 kr 13 I lager
M5 
30.0 mm
Bits med spår
0,4624 kr - 0,5745 kr 5000 I lager
M5
20.0 mm
Bits med spår
0,4409 kr - 0,5486 kr 200 I lager
M5
10. mm
Bits med spår
0,9149 kr - 1,1346 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
22.0 mm
Bits med spår
0,4409 kr - 0,55 kr 50 I lager
M5 
10.0 mm
Bits med spår
0,4208 kr - 0,5213 kr 850 I lager
M4
20.0 mm
Bits med spår
1,2653 kr - 1,3099 kr 70991 I lager
M8
25.0 mm
Bits med korshuvud
4,079 kr - 4,079 kr 12317 I lager
M6
40.0 mm
Bits med spår
1,0843 kr - 1,1217 kr 22470 I lager
M8
10.0 mm
Bits med spår
3,3178 kr - 3,3178 kr 2997 I lager
M8
20.0 mm
Bits med spår
1,4937 kr - 1,6661 kr 36095 I lager
M5
16.0 mm
Bits med spår
2,3267 kr - 2,5996 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
25.0 mm
Bits med spår
3,6912 kr - 4,079 kr 1000 I lager
M8
35.0 mm
Bits med spår
  • av 6
Skruv Bits med spår M5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10367063

Prisintervall
0,958 kr - 0,7712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10367094

Prisintervall
1,4248 kr - 1,149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 6.5 mm Nylon Naturfärgad

10367261

Prisintervall
1,1318 kr - 0,912 kr

Lagernivåer
536 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4  10.0 mm Nylon Svart

10366912

Prisintervall
0,4969 kr - 0,4007 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 10. mm Nylon Naturfärgad

10366905

Prisintervall
0,7511 kr - 0,6032 kr

Lagernivåer
667 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10. mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10367131

Prisintervall
1,2136 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10367223

Prisintervall
1,419 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5  30.0 mm Nylon Svart

10367087

Prisintervall
1,5081 kr - 1,2107 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10367049

Prisintervall
0,5745 kr - 0,4624 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 10. mm Nylon Naturfärgad

10366998

Prisintervall
0,5486 kr - 0,4409 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10. mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 22.0 mm Nylon Naturfärgad

10367186

Prisintervall
1,1346 kr - 0,9149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5  10.0 mm Nylon Svart

10367001

Prisintervall
0,55 kr - 0,4409 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10366950

Prisintervall
0,5213 kr - 0,4208 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med korshuvud M8 25.0 mm PA Naturfärgad

10066041

Prisintervall
1,3099 kr - 1,2653 kr

Lagernivåer
70991 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med korshuvud
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 40.0 mm Nylon Svart

10054703

Prisintervall
4,079 kr - 4,079 kr

Lagernivåer
12317 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M8 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10054741

Prisintervall
1,1217 kr - 1,0843 kr

Lagernivåer
22470 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10054789

Prisintervall
3,3178 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
2997 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm PC Genomskinlig

10116951

Prisintervall
1,6661 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
36095 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm Nylon Vit

10116999

Prisintervall
2,5996 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Vit
Skruv Bits med spår M8 35.0 mm PC Genomskinlig

10117026

Prisintervall
4,079 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Genomskinlig