Meny Sök

Maskinskruvar - Kupade huvuden

I lager

Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: PC, nylon, PA
  • Färg: Genomskinlig, naturfärgad, svart, vit

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
103 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
1,1418 kr - 1,1418 kr 17374 I lager
M4
6.0 mm
Bits med spår
3,4614 kr - 3,4614 kr 36110 I lager
M6
30.0 mm
Bits med spår
4,3375 kr - 4,3375 kr 4962 I lager
M6
60.0 mm
Bits med spår
3,2316 kr - 3,2316 kr 5919 I lager
M8
16.0 mm
Bits med spår
2,4416 kr - 2,4416 kr 17200 I lager
M5
30.0 mm
Bits med spår
2,2262 kr - 2,2262 kr 12900 I lager
M6
10.0 mm
Bits med spår
1,3884 kr - 1,3884 kr 18652 I lager
M5
10.0 mm
Bits med spår
1,8097 kr - 1,8097 kr 117705 I lager
M5
20.0 mm
Bits med spår
2,8582 kr - 2,8582 kr 14059 I lager
M6
16.0 mm
Bits med spår
2,8294 kr - 2,8294 kr 1519 I lager
M6
30.0 mm
Bits med spår
3,6912 kr - 4,079 kr 1000 I lager
M8
35.0 mm
Bits med spår
1,2653 kr - 1,3099 kr 70991 I lager
M8
25.0 mm
Bits med korshuvud
3,5763 kr - 3,5763 kr 3701 I lager
M8
25.0 mm
Bits med spår
1,6565 kr - 5,5057 kr 514 I lager
M6
20.0 mm
Bits med spår
2,7433 kr - 2,7433 kr 29426 I lager
M6
10.0 mm
Bits med spår
1,1418 kr - 1,1418 kr 8688 I lager
M4
8.0 mm
Bits med spår
1,982 kr - 1,982 kr 46363 I lager
M5
30.0 mm
Bits med spår
2,2262 kr - 2,2262 kr 7962 I lager
M6
8.0 mm
Bits med spår
1,1418 kr - 1,1418 kr 29196 I lager
M4
16.0 mm
Bits med spår
2,3267 kr - 2,3267 kr 4250 I lager
M6
16.0 mm
Bits med spår
  • av 6
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10054352

Prisintervall
1,1418 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
17374 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 30.0 mm Nylon 6/6 Svart

10054680

Prisintervall
3,4614 kr - 3,4614 kr

Lagernivåer
36110 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054727

Prisintervall
4,3375 kr - 4,3375 kr

Lagernivåer
4962 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054765

Prisintervall
3,2316 kr - 3,2316 kr

Lagernivåer
5919 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm Nylon Svart

10054543

Prisintervall
2,4416 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
17200 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054581

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
12900 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm Nylon 6/6 Svart

10054468

Prisintervall
1,3884 kr - 1,3884 kr

Lagernivåer
18652 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10054505

Prisintervall
1,8097 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
117705 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon 6/6 Svart

10054628

Prisintervall
2,8582 kr - 2,8582 kr

Lagernivåer
14059 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054673

Prisintervall
2,8294 kr - 2,8294 kr

Lagernivåer
1519 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 35.0 mm PC Genomskinlig

10117026

Prisintervall
4,079 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Bits med korshuvud M8 25.0 mm PA Naturfärgad

10066041

Prisintervall
1,3099 kr - 1,2653 kr

Lagernivåer
70991 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med korshuvud
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054802

Prisintervall
3,5763 kr - 3,5763 kr

Lagernivåer
3701 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054635

Prisintervall
5,5057 kr - 1,6565 kr

Lagernivåer
514 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 10.0 mm Nylon 6/6 Svart

10054598

Prisintervall
2,7433 kr - 2,7433 kr

Lagernivåer
29426 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054369

Prisintervall
1,1418 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
8688 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10054536

Prisintervall
1,982 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
46363 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054574

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
7962 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054406

Prisintervall
1,1418 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
29196 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054611

Prisintervall
2,3267 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad