Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1418 kr - 1,1418 kr | 17319 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9316 kr - 0,9316 kr | 2498 I lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,6715 kr - 2,6715 kr | 9077 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0843 kr - 1,4305 kr | 18373 I lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3267 kr - 2,5996 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,2262 kr - 2,2262 kr | 20789 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,6912 kr - 4,079 kr | 1000 I lager |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,8294 kr - 2,8294 kr | 1519 I lager |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,4614 kr - 3,4614 kr | 36110 I lager |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,4841 kr - 1,4841 kr | 19625 I lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,0395 kr - 2,0395 kr | 8799 I lager |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,9389 kr - 1,9389 kr | 15520 I lager |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,8097 kr - 1,8097 kr | 118705 I lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,7774 kr - 3,7774 kr | 9215 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3267 kr - 2,3267 kr | 1000 I lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,6565 kr - 5,5057 kr | 514 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,4937 kr - 1,6661 kr | 34095 I lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,0203 kr - 2,0203 kr | 12880 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2653 kr - 1,3099 kr | 70991 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med korshuvud
|
||
| 2,8582 kr - 2,8582 kr | 12359 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta