Meny Sök

Maskinskruvar - Kupade huvuden

I lager

Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: PC, nylon, PA
  • Färg: Genomskinlig, naturfärgad, svart, vit

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
103 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
2,7433 kr - 2,7433 kr 7226 I lager
M6
10.0 mm
Bits med spår
1,6565 kr - 5,5057 kr 514 I lager
M6
20.0 mm
Bits med spår
2,0203 kr - 2,0203 kr 12880 I lager
M6
20.0 mm
Bits med spår
3,4614 kr - 3,4614 kr 36110 I lager
M6
30.0 mm
Bits med spår
1,7091 kr - 1,7091 kr 29381 I lager
M5
16.0 mm
Bits med spår
1,9389 kr - 1,9389 kr 15520 I lager
M5
25.0 mm
Bits med spår
1,7091 kr - 1,7091 kr 3365 I lager
M5
8.0 mm
Bits med spår
1,1418 kr - 1,1418 kr 27447 I lager
M4
12.0 mm
Bits med spår
2,2262 kr - 2,2262 kr 7962 I lager
M6
8.0 mm
Bits med spår
2,3267 kr - 2,3267 kr 4250 I lager
M6
16.0 mm
Bits med spår
2,2262 kr - 2,2262 kr 24901 I lager
M6
6.5 mm
Bits med spår
2,3267 kr - 2,3267 kr 1000 I lager
M6
12.0 mm
Bits med spår
1,7091 kr - 1,7091 kr 10731 I lager
M5
10.0 mm
Bits med spår
1,1418 kr - 1,1418 kr 29196 I lager
M4
16.0 mm
Bits med spår
1,3884 kr - 1,3884 kr 13119 I lager
M5
16.0 mm
Bits med spår
1,982 kr - 1,982 kr 46363 I lager
M5
30.0 mm
Bits med spår
1,4506 kr - 1,4506 kr 11368 I lager
M4
20.0 mm
Bits med spår
1,7091 kr - 1,7091 kr 28568 I lager
M5
12.0 mm
Bits med spår
1,1892 kr - 1,1892 kr 29852 I lager
M4
20.0 mm
Bits med spår
1,3884 kr - 1,3884 kr 18452 I lager
M5
10.0 mm
Bits med spår
  • av 6
Skruv Bits med spår M6 10.0 mm Nylon 6/6 Svart

10054598

Prisintervall
2,7433 kr - 2,7433 kr

Lagernivåer
7226 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054635

Prisintervall
5,5057 kr - 1,6565 kr

Lagernivåer
514 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 20.0 mm Nylon Svart

10054642

Prisintervall
2,0203 kr - 2,0203 kr

Lagernivåer
12880 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 30.0 mm Nylon 6/6 Svart

10054680

Prisintervall
3,4614 kr - 3,4614 kr

Lagernivåer
36110 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054482

Prisintervall
1,7091 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
29381 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054529

Prisintervall
1,9389 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
15520 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054444

Prisintervall
1,7091 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
3365 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054390

Prisintervall
1,1418 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
27447 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054574

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
7962 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054611

Prisintervall
2,3267 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 6.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054567

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
24901 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054604

Prisintervall
2,3267 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054451

Prisintervall
1,7091 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
10731 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054406

Prisintervall
1,1418 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
29196 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Nylon 6/6 Svart

10054499

Prisintervall
1,3884 kr - 1,3884 kr

Lagernivåer
13119 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10054536

Prisintervall
1,982 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
46363 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10054437

Prisintervall
1,4506 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
11368 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054475

Prisintervall
1,7091 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
28568 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054420

Prisintervall
1,1892 kr - 1,1892 kr

Lagernivåer
29852 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm Nylon 6/6 Svart

10054468

Prisintervall
1,3884 kr - 1,3884 kr

Lagernivåer
18452 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart