Meny Sök

Maskinskruvar - Kupade huvuden

I lager

Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: PC, nylon, PA
  • Färg: Genomskinlig, naturfärgad, svart, vit

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
103 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
1,2781 kr - 1,3225 kr 19026 I lager
M8
20.0 mm
Bits med korshuvud
1,4991 kr - 1,4991 kr 19000 I lager
M6
10.0 mm
Bits med spår
Fråga angående leveranstidhär
M8
16.0 mm
Bits med spår
1,2781 kr - 1,6864 kr 30894 I lager
M8
20.0 mm
Bits med korshuvud
1,358 kr - 1,4039 kr 20143 I lager
M8
30.0 mm
Bits med korshuvud
1,1761 kr - 1,1761 kr 15319 I lager
M4
10.0 mm
Bits med spår
0,9596 kr - 0,9596 kr 2498 I lager
M4
16.0 mm
Bits med spår
1,1761 kr - 1,1761 kr 7688 I lager
M4
8.0 mm
Bits med spår
2,293 kr - 2,293 kr 7962 I lager
M6
8.0 mm
Bits med spår
1,9971 kr - 1,9971 kr 15520 I lager
M5
25.0 mm
Bits med spår
1,7604 kr - 1,7604 kr 3365 I lager
M5
8.0 mm
Bits med spår
1,1761 kr - 1,1761 kr 16374 I lager
M4
6.0 mm
Bits med spår
1,7604 kr - 1,7604 kr 10731 I lager
M5
10.0 mm
Bits med spår
1,7604 kr - 1,7604 kr 29381 I lager
M5
16.0 mm
Bits med spår
1,1761 kr - 1,1761 kr 29196 I lager
M4
16.0 mm
Bits med spår
1,43 kr - 1,43 kr 6819 I lager
M5
16.0 mm
Bits med spår
2,0415 kr - 2,0415 kr 46363 I lager
M5
30.0 mm
Bits med spår
1,1761 kr - 1,1761 kr 27447 I lager
M4
12.0 mm
Bits med spår
1,4394 kr - 1,4394 kr 959 I lager
M4
10.0 mm
Bits med spår
1,4941 kr - 1,4941 kr 11268 I lager
M4
20.0 mm
Bits med spår
  • av 6
Skruv Bits med korshuvud M8 20.0 mm PA Naturfärgad

10066027

Prisintervall
1,3225 kr - 1,2781 kr

Lagernivåer
19026 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med korshuvud
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 10.0 mm PC Genomskinlig

10116975

Prisintervall
1,4991 kr - 1,4991 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Bits med spår M8 16.0 mm PC Genomskinlig

10229583


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Bits med korshuvud M8 20.0 mm PA Svart

10066034

Prisintervall
1,6864 kr - 1,2781 kr

Lagernivåer
30894 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med korshuvud
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med korshuvud M8 30.0 mm PA Naturfärgad

10066058

Prisintervall
1,4039 kr - 1,358 kr

Lagernivåer
20143 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med korshuvud
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054376

Prisintervall
1,1761 kr - 1,1761 kr

Lagernivåer
15319 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon 6/6 Svart

10054413

Prisintervall
0,9596 kr - 0,9596 kr

Lagernivåer
2498 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054369

Prisintervall
1,1761 kr - 1,1761 kr

Lagernivåer
7688 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054574

Prisintervall
2,293 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
7962 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054529

Prisintervall
1,9971 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
15520 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054444

Prisintervall
1,7604 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
3365 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10054352

Prisintervall
1,1761 kr - 1,1761 kr

Lagernivåer
16374 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054451

Prisintervall
1,7604 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
10731 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054482

Prisintervall
1,7604 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
29381 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054406

Prisintervall
1,1761 kr - 1,1761 kr

Lagernivåer
29196 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Nylon 6/6 Svart

10054499

Prisintervall
1,43 kr - 1,43 kr

Lagernivåer
6819 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10054536

Prisintervall
2,0415 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
46363 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10054390

Prisintervall
1,1761 kr - 1,1761 kr

Lagernivåer
27447 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon 6/6 Svart

10054383

Prisintervall
1,4394 kr - 1,4394 kr

Lagernivåer
959 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10054437

Prisintervall
1,4941 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
11268 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart