Meny Sök

Maskinskruvar - Kullrigt huvud

I lager

Liknar de platta och cylindriska skruvhuvudena, men med konvext huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
194 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,389 kr - 0,4803 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Bits med spår
0,4025 kr - 0,497 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Bits med spår
0,6557 kr - 0,8094 kr 1495 I lager
M5 x 0.8
30.0 mm
Kryssbits
0,7613 kr - 0,9399 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
8.0 mm
Kryssbits
0,3801 kr - 0,4692 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Bits med spår
0,3962 kr - 0,4892 kr 5000 I lager
M2 x 0.4
16.0 mm
Bits med spår
0,399 kr - 0,4926 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
20.0 mm
Bits med spår
0,3855 kr - 0,4758 kr 1952 I lager
M3 x 0.5
8.0 mm
Bits med spår
0,4268 kr - 0,5271 kr 1000 I lager
M4 x 0.7
16.0 mm
Kryssbits
0,6152 kr - 0,7595 kr 940 I lager
M4 x 0.7
40.0 mm
Bits med spår
0,5168 kr - 0,638 kr 1000 I lager
M5 x 0.8
12.0 mm
Bits med spår
0,6448 kr - 0,7961 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
25.0 mm
Bits med spår
0,4251 kr - 0,5248 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
12.0 mm
Bits med spår
0,9543 kr - 1,1782 kr 995 I lager
M5 x 0.8
35.0 mm
Kryssbits
0,4071 kr - 0,5025 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
10.0 mm
Bits med spår
0,5141 kr - 0,7712 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Bits med spår
1,294 kr - 1,7666 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
15.0 mm
Bits med spår
0,8758 kr - 1,0812 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
30.0 mm
Bits med spår
0,775 kr - 0,9568 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
8.0 mm
Bits med spår
0,8062 kr - 0,9954 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
20.0 mm
Bits med spår
  • av 10
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294925

Prisintervall
0,4803 kr - 0,389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294963

Prisintervall
0,497 kr - 0,4025 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297445

Prisintervall
0,8094 kr - 0,6557 kr

Lagernivåer
1495 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.45 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297957

Prisintervall
0,9399 kr - 0,7613 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294895

Prisintervall
0,4692 kr - 0,3801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294321

Prisintervall
0,4892 kr - 0,3962 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295700

Prisintervall
0,4926 kr - 0,399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295663

Prisintervall
0,4758 kr - 0,3855 kr

Lagernivåer
1952 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296868

Prisintervall
0,5271 kr - 0,4268 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296806

Prisintervall
0,7595 kr - 0,6152 kr

Lagernivåer
940 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297285

Prisintervall
0,638 kr - 0,5168 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297322

Prisintervall
0,7961 kr - 0,6448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296745

Prisintervall
0,5248 kr - 0,4251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297452

Prisintervall
1,1782 kr - 0,9543 kr

Lagernivåer
995 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.45 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296240

Prisintervall
0,5025 kr - 0,4071 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296288

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297292

Prisintervall
1,7666 kr - 1,294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297339

Prisintervall
1,0812 kr - 0,8758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297797

Prisintervall
0,9568 kr - 0,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297834

Prisintervall
0,9954 kr - 0,8062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad