Meny Sök

Maskinskruvar - Kullrigt huvud

I lager

Liknar de platta och cylindriska skruvhuvudena, men med konvext huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
194 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
9,8175 kr - 16,3736 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
60.0 mm
Kryssbits
7,3125 kr - 13,4292 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
60.0 mm
Kryssbits
2,2217 kr - 2,7429 kr 1000 I lager
M8 x 1.25
25.0 mm
Kryssbits
1,9277 kr - 2,3798 kr 180 I lager
M8 x 1.25
70.0 mm
Kryssbits
2,3023 kr - 2,8424 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
20.0 mm
Kryssbits
2,9276 kr - 3,6143 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
50.0 mm
Kryssbits
0,6218 kr - 0,7677 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
35.0 mm
Bits med spår
0,6366 kr - 0,7858 kr 1495 I lager
M5 x 0.8
30.0 mm
Kryssbits
0,7392 kr - 0,9125 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
8.0 mm
Kryssbits
0,7861 kr - 0,9705 kr 1997 I lager
M6 x 1.0
20.0 mm
Kryssbits
1,2905 kr - 1,5933 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
35.0 mm
Kryssbits
0,9265 kr - 1,1439 kr 995 I lager
M5 x 0.8
35.0 mm
Kryssbits
1,3331 kr - 2,2186 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
19.0 mm
Kryssbits
2,5927 kr - 3,2008 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
35.0 mm
Kryssbits
0,5787 kr - 0,7144 kr 1897 I lager
M4 x 0.7
30.0 mm
Bits med spår
0,4918 kr - 0,6072 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
8.0 mm
Bits med spår
0,4074 kr - 0,503 kr 1000 I lager
M4 x 0.7
8.0 mm
Bits med spår
0,4179 kr - 0,516 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
20.0 mm
Bits med spår
0,5211 kr - 0,6433 kr 3998 I lager
M6 x 1.0
5.0 mm
Kryssbits
0,7594 kr - 0,9375 kr 500 I lager
M6 x 1.0
16.0 mm
Kryssbits
  • av 10
Skruv Kryssbits M10 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10375341

Prisintervall
16,3736 kr - 9,8175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M8 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10375310

Prisintervall
13,4292 kr - 7,3125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298626

Prisintervall
2,7429 kr - 2,2217 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 70.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298664

Prisintervall
2,3798 kr - 1,9277 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299050

Prisintervall
2,8424 kr - 2,3023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299098

Prisintervall
3,6143 kr - 2,9276 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296790

Prisintervall
0,7677 kr - 0,6218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297445

Prisintervall
0,7858 kr - 0,6366 kr

Lagernivåer
1495 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.45 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297957

Prisintervall
0,9125 kr - 0,7392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297995

Prisintervall
0,9705 kr - 0,7861 kr

Lagernivåer
1997 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298039

Prisintervall
1,5933 kr - 1,2905 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297452

Prisintervall
1,1439 kr - 0,9265 kr

Lagernivåer
995 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.45 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 19.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299043

Prisintervall
2,2186 kr - 1,3331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299081

Prisintervall
3,2008 kr - 2,5927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296783

Prisintervall
0,7144 kr - 0,5787 kr

Lagernivåer
1897 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297261

Prisintervall
0,6072 kr - 0,4918 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296721

Prisintervall
0,503 kr - 0,4074 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296769

Prisintervall
0,516 kr - 0,4179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297940

Prisintervall
0,6433 kr - 0,5211 kr

Lagernivåer
3998 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297988

Prisintervall
0,9375 kr - 0,7594 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad