Meny Sök

Maskinskruvar - Kullrigt huvud

I lager

Liknar de platta och cylindriska skruvhuvudena, men med konvext huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
194 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,626 kr - 0,7729 kr 4000 I lager
M5 x 0.8
25.0 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr 1900 I lager
M2 x 0.4
8.0 mm
Bits med spår
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
20.0 mm
Bits med spår
0,4197 kr - 0,5181 kr 1000 I lager
M4 x 0.7
25.0 mm
Kryssbits
0,6839 kr - 0,8444 kr 2000 I lager
M5 x 0.8
6.0 mm
Kryssbits
0,5117 kr - 0,6318 kr 2000 I lager
M5 x 0.8
15.0 mm
Kryssbits
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Bits med spår
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
25.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
10.0 mm
Bits med spår
0,3673 kr - 0,4534 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
4.0 mm
Bits med spår
0,4538 kr - 0,5602 kr 4000 I lager
M5 x 0.8
12.0 mm
Kryssbits
0,4127 kr - 0,5095 kr 448 I lager
M4 x 0.7
12.0 mm
Kryssbits
0,3813 kr - 0,4707 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
12.0 mm
Bits med spår
0,4918 kr - 0,6072 kr 1000 I lager
M3 x 0.5
30.0 mm
Bits med spår
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Bits med spår
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Bits med spår
0,3743 kr - 0,462 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Bits med spår
0,3979 kr - 0,4912 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Bits med spår
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
5.0 mm
Bits med spår
  • av 10
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297438

Prisintervall
0,7729 kr - 0,626 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.45 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294291

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294338

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296882

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4197 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297360

Prisintervall
0,8444 kr - 0,6839 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.45 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297407

Prisintervall
0,6318 kr - 0,5117 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.45 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294949

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294901

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294345

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294307

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294260

Prisintervall
0,4534 kr - 0,3673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297391

Prisintervall
0,5602 kr - 0,4538 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.45 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296851

Prisintervall
0,5095 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
448 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295687

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295724

Prisintervall
0,6072 kr - 0,4918 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296219

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294956

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294918

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296257

Prisintervall
0,4912 kr - 0,3979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295649

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad