Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Liknar de platta och cylindriska skruvhuvudena, men med konvext huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3125 kr - 13,4292 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 9,8175 kr - 16,3736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4259 kr - 0,5257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3331 kr - 1,9104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3813 kr - 0,4707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4179 kr - 0,516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5211 kr - 0,6433 kr | 3998 I lager |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7594 kr - 0,9375 kr | 500 I lager |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4022 kr - 0,4966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4433 kr - 0,5473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6366 kr - 0,7858 kr | 1495 I lager |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7392 kr - 0,9125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4092 kr - 0,5052 kr | 5000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta