Liknar de platta och cylindriska skruvhuvudena, men med konvext huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | 1000 I lager |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3673 kr - 0,4534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | 3000 I lager |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | 2000 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | 3000 I lager |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3813 kr - 0,4707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | 2000 I lager |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,9998 kr - 1,1713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7861 kr - 0,9705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1506 kr - 1,4205 kr | 2000 I lager |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,4889 kr - 1,8381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1109 kr - 2,606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4144 kr - 0,5117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,0619 kr - 2,5456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5928 kr - 0,732 kr | 448 I lager |
M4 x 0.7
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta