Meny Sök

Maskinskruvar - Kullrigt huvud

I lager

Liknar de platta och cylindriska skruvhuvudena, men med konvext huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
194 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
9,8175 kr - 16,3736 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
60.0 mm
Kryssbits
7,3125 kr - 13,4292 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
60.0 mm
Kryssbits
0,3979 kr - 0,4912 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Kryssbits
0,4414 kr - 0,545 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Kryssbits
0,4074 kr - 0,503 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
8.0 mm
Kryssbits
0,4259 kr - 0,5257 kr 650 I lager
M3 x 0.5
35.0 mm
Kryssbits
0,4704 kr - 0,5807 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
7.0 mm
Kryssbits
0,4022 kr - 0,4966 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Kryssbits
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
6.0 mm
Kryssbits
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
16.0 mm
Kryssbits
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Kryssbits
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Kryssbits
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
5.0 mm
Kryssbits
0,4197 kr - 0,5181 kr 1000 I lager
M4 x 0.7
25.0 mm
Kryssbits
0,6839 kr - 0,8444 kr 2000 I lager
M5 x 0.8
6.0 mm
Kryssbits
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Bits med spår
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
10.0 mm
Bits med spår
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
20.0 mm
Bits med spår
0,3743 kr - 0,462 kr 1900 I lager
M2 x 0.4
8.0 mm
Bits med spår
  • av 10
Skruv Kryssbits M10 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10375341

Prisintervall
16,3736 kr - 9,8175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M8 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10375310

Prisintervall
13,4292 kr - 7,3125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296363

Prisintervall
0,4912 kr - 0,3979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296400

Prisintervall
0,545 kr - 0,4414 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296837

Prisintervall
0,503 kr - 0,4074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295854

Prisintervall
0,5257 kr - 0,4259 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296332

Prisintervall
0,5807 kr - 0,4704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296370

Prisintervall
0,4966 kr - 0,4022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294376

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294413

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294987

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296325

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294369

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296882

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4197 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297360

Prisintervall
0,8444 kr - 0,6839 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.45 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294949

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294901

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294307

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294338

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294291

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad