Antal | Enhetspris |
---|---|
500 + | 2,4702 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Width | 10.0 mm |
---|---|
Head Width | 0.394 in |
Head Length | 10.0 mm |
Head Length | 0.394 in |
Head Height | 3.0 mm |
Head Height | 0.118 in |
Thread Length | 50.0 mm |
Thread Length | 1.969 in |
Thread Size | M8 |
Pitch Diameter | 1.25 mm |
Pitch Diameter | 0.049 in |
Screw Type | Machine Screw |
Colour | Natural |
Price per piece incl VAT | 0.6459 GBP |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Drive Type | No Drive Type |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta