Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
491 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
0,6527 kr - 0,6527 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Vit
ISO 2009
Mjukt stål
16.0 mm
Bits med spår
7,5979 kr - 22,2193 kr 200 I lager
M10
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
40.0 mm
Bits med spår
7,3107 kr - 21,3863 kr 515 I lager
M10
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Bits med spår
1,2883 kr - 1,7809 kr 154 I lager
M4
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Bits med spår
1,5081 kr - 2,0826 kr 500 I lager
M3
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Bits med spår
1,1993 kr - 1,6804 kr 400 I lager
M4
Svart
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Bits med spår
1,2639 kr - 1,623 kr 256 I lager
M4
Svart
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Bits med spår
0,9623 kr - 1,5224 kr 50 I lager
M3
Svart
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Bits med spår
1,3558 kr - 1,8815 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
5.0 mm
Bits med spår
1,1088 kr - 1,7666 kr 640 I lager
M4
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
25.0 mm
Bits med spår
1,1993 kr - 1,6804 kr 100 I lager
M4
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Bits med spår
1,2639 kr - 1,623 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Bits med spår
3,9641 kr - 13,5154 kr 269 I lager
M8
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Bits med spår
3,3321 kr - 11,3753 kr 50 I lager
M8
Svart
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Bits med spår
5,0988 kr - 17,4221 kr 75 I lager
M8
Svart
DIN 963
Nylon
50.0 mm
Bits med spår
1,409 kr - 2,5709 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
8.0 mm
Bits med spår
1,9677 kr - 3,5763 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Svart
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Bits med spår
7,5979 kr - 22,2193 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
35.0 mm
Bits med spår
1,419 kr - 1,9677 kr 2718 I lager
M4
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
40.0 mm
Bits med spår
1,5368 kr - 2,8294 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Bits med spår
  • av 25
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Mjukt stål Vit

10646045

Prisintervall
0,6527 kr - 0,6527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Bits med spår M10 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10330678

Prisintervall
22,2193 kr - 7,5979 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M10 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10330630

Prisintervall
21,3863 kr - 7,3107 kr

Lagernivåer
515 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10330180

Prisintervall
1,7809 kr - 1,2883 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10330067

Prisintervall
2,0826 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon Svart

10330104

Prisintervall
1,6804 kr - 1,1993 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon Svart

10330142

Prisintervall
1,623 kr - 1,2639 kr

Lagernivåer
256 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 16.0 mm Nylon Svart

10330029

Prisintervall
1,5224 kr - 0,9623 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10329801

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10330173

Prisintervall
1,7666 kr - 1,1088 kr

Lagernivåer
640 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10330098

Prisintervall
1,6804 kr - 1,1993 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10330135

Prisintervall
1,623 kr - 1,2639 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M8 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10330586

Prisintervall
13,5154 kr - 3,9641 kr

Lagernivåer
269 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M8 16.0 mm Nylon Svart

10330548

Prisintervall
11,3753 kr - 3,3321 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M8 50.0 mm Nylon Svart

10330623

Prisintervall
17,4221 kr - 5,0988 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10330371

Prisintervall
2,5709 kr - 1,409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 12.0 mm Nylon Svart

10330418

Prisintervall
3,5763 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M10 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10330661

Prisintervall
22,2193 kr - 7,5979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10330210

Prisintervall
1,9677 kr - 1,419 kr

Lagernivåer
2718 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10330296

Prisintervall
2,8294 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish