Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
491 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
1,0212 kr - 1,0212 kr 990 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
4.0 mm
Bits med spår
1,7379 kr - 1,7379 kr 27821 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
PVDF
8.0 mm
Bits med spår
1,0212 kr - 1,0212 kr 16457 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Bits med spår
1,2854 kr - 1,2854 kr 7251 I lager
M4 X 0.7
Naturfärgad
NF E 25-123
PP
7.3 mm
Bits med spår
0,8665 kr - 0,8665 kr 6395 I lager
M4
Naturfärgad
NF E 25-123
PP
12.0 mm
Bits med spår
1,363 kr - 1,363 kr 2700 I lager
M4
Naturfärgad
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Bits med spår
1,0212 kr - 1,0212 kr 30004 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
6.0 mm
Bits med spår
1,0212 kr - 1,0212 kr 13394 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Bits med spår
1,2481 kr - 1,2481 kr 6308 I lager
M3
Svart
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Bits med spår
1,5799 kr - 1,5799 kr 12617 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Bits med spår
1,228 kr - 1,228 kr 14058 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Bits med spår
1,2481 kr - 1,2481 kr 33269 I lager
M3
Svart
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Bits med spår
1,7379 kr - 1,7379 kr 3587 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
PVDF
12.0 mm
Bits med spår
1,7809 kr - 1,7809 kr 16599 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Bits med spår
1,0255 kr - 1,0255 kr 8945 I lager
M4
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
8.0 mm
Bits med spår
1,9246 kr - 1,9246 kr 1000 I lager
M4
Naturfärgad
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
Bits med spår
1,9677 kr - 1,9677 kr 11000 I lager
M4
Naturfärgad
NF E 25-123
PVDF
12.0 mm
Bits med spår
1,8097 kr - 1,8097 kr 6944 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Bits med spår
10050910 1,2567 kr - 1,2567 kr 17205 I lager
M4
Svart
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Bits med spår
1,0168 kr - 1,0168 kr 10800 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Bits med spår
  • av 25
Skruv Bits med spår M3 4.0 mm PA Naturfärgad

10050668

Prisintervall
1,0212 kr - 1,0212 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 8.0 mm PVDF Naturfärgad

10050712

Prisintervall
1,7379 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
27821 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M3 12.0 mm PA Naturfärgad

10050750

Prisintervall
1,0212 kr - 1,0212 kr

Lagernivåer
16457 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 x 0.7x0.7 mm 7.3 mm PP Naturfärgad

10050927

Prisintervall
1,2854 kr - 1,2854 kr

Lagernivåer
7251 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    7.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 X 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 12.0 mm PP Naturfärgad

10050965

Prisintervall
0,8665 kr - 0,8665 kr

Lagernivåer
6395 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 16.0 mm PP Naturfärgad

10051009

Prisintervall
1,363 kr - 1,363 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M3 6.0 mm PA Naturfärgad

10050675

Prisintervall
1,0212 kr - 1,0212 kr

Lagernivåer
30004 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 10.0 mm PA Naturfärgad

10050729

Prisintervall
1,0212 kr - 1,0212 kr

Lagernivåer
13394 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 12.0 mm PA Svart

10050767

Prisintervall
1,2481 kr - 1,2481 kr

Lagernivåer
6308 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 16.0 mm PP Naturfärgad

10050811

Prisintervall
1,5799 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
12617 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 20.0 mm PP Naturfärgad

10050859

Prisintervall
1,228 kr - 1,228 kr

Lagernivåer
14058 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M3 10.0 mm PA Svart

10050736

Prisintervall
1,2481 kr - 1,2481 kr

Lagernivåer
33269 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 12.0 mm PVDF Naturfärgad

10050781

Prisintervall
1,7379 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
3587 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M3 16.0 mm PVDF Naturfärgad

10050828

Prisintervall
1,7809 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
16599 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 8.0 mm PA Naturfärgad

10050897

Prisintervall
1,0255 kr - 1,0255 kr

Lagernivåer
8945 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Naturfärgad

10050934

Prisintervall
1,9246 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 12.0 mm PVDF Naturfärgad

10050972

Prisintervall
1,9677 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Naturfärgad

10050866

Prisintervall
1,8097 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
6944 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm PA Svart

10050910

Prisintervall
1,2567 kr - 1,2567 kr

Lagernivåer
17205 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 16.0 mm PA Naturfärgad

10050798

Prisintervall
1,0168 kr - 1,0168 kr

Lagernivåer
10800 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish