Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
491 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
0,6527 kr - 0,6527 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Vit
ISO 2009
Mjukt stål
16.0 mm
Bits med spår
4,0269 kr - 6,0403 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Svart
UL94 HB
Reny
Kryssbits
6,7614 kr - 7,6048 kr 100 I lager
M2.6
Naturfärgad
UL94 HB
Reny
Kryssbits
29,576 kr - 33,2628 kr 15 I lager
M3
Ljusbrun
UL94 V-0
PPS
Kryssbits
28,5012 kr - 32,052 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
UL94 HB
Reny
Kryssbits
19,0308 kr - 33,724 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
UL94 V-0
PVDF
30.3 mm
Bits med spår
16,1582 kr - 30,3056 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Bits med spår
0,5386 kr - 0,9321 kr 500 I lager
M4
Naturfärgad
DIN 963
PP
20.0 mm
Bits med spår
0,9838 kr - 1,6661 kr 200 I lager
M8
Naturfärgad
DIN 963
PP
20.0 mm
Bits med spår
12,2802 kr - 19,1313 kr 50 I lager
M3
Naturfärgad
UL94 V-0
PVDF
12.0 mm
Bits med spår
0,6391 kr - 1,0858 kr 50 I lager
M5
Naturfärgad
DIN 963
PP
20.0 mm
Bits med spår
0,9853 kr - 1,6373 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
DIN 963
PP
10.0 mm
Bits med spår
0,9465 kr - 1,6086 kr 1198 I lager
M6
Naturfärgad
DIN 963
PP
30.0 mm
Bits med spår
0,6391 kr - 0,8373 kr 1698 I lager
M4
Naturfärgad
DIN 963
PP
12.0 mm
Bits med spår
10,9301 kr - 19,1026 kr 225 I lager
M4
Naturfärgad
UL94 V-0
PVDF
12.0 mm
Bits med spår
1,0197 kr - 1,7235 kr 1088 I lager
M6
Naturfärgad
DIN 963
PP
20.0 mm
Bits med spår
0,7641 kr - 1,2969 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
DIN 963
PP
30.0 mm
Bits med spår
0,6089 kr - 1,0183 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
DIN 963
PP
10.0 mm
Bits med spår
1,3558 kr - 1,8815 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
4.0 mm
Bits med spår
1,3558 kr - 1,8815 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
5.0 mm
Bits med spår
  • av 25
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Mjukt stål Vit

10646045

Prisintervall
0,6527 kr - 0,6527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Kryssbits M4 Reny Svart

10587751

Prisintervall
6,0403 kr - 4,0269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 Reny Naturfärgad

10342473

Prisintervall
7,6048 kr - 6,7614 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M3 PPS Ljusbrun

10343128

Prisintervall
33,2628 kr - 29,576 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Ljusbrun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M6 Reny Naturfärgad

10342718

Prisintervall
32,052 kr - 28,5012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Bits med spår M5 30.3 mm PVDF Naturfärgad

10404744

Prisintervall
33,724 kr - 19,0308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    30.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm PVDF Naturfärgad

10404713

Prisintervall
30,3056 kr - 16,1582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm PP Naturfärgad

10402160

Prisintervall
0,9321 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm PP Naturfärgad

10402313

Prisintervall
1,6661 kr - 0,9838 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Maskinskruv Försänkt huvud Bits med spår M3 12.0 mm PVDF Naturfärgad

10404621

Prisintervall
19,1313 kr - 12,2802 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm PP Naturfärgad

10402207

Prisintervall
1,0858 kr - 0,6391 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 10.0 mm PP Naturfärgad

10402245

Prisintervall
1,6373 kr - 0,9853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 30.0 mm PP Naturfärgad

10402283

Prisintervall
1,6086 kr - 0,9465 kr

Lagernivåer
1198 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm PP Naturfärgad

10402146

Prisintervall
0,8373 kr - 0,6391 kr

Lagernivåer
1698 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm PVDF Naturfärgad

10404676

Prisintervall
19,1026 kr - 10,9301 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 20.0 mm PP Naturfärgad

10402269

Prisintervall
1,7235 kr - 1,0197 kr

Lagernivåer
1088 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm PP Naturfärgad

10402221

Prisintervall
1,2969 kr - 0,7641 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm PP Naturfärgad

10402184

Prisintervall
1,0183 kr - 0,6089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2.5 4.0 mm Nylon Naturfärgad

10329863

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10329801

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish