Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5681 kr - 1,5681 kr | 33448 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1746 kr - 2,1746 kr | 10223 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3965 kr - 2,3965 kr | 21414 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.469 in
37.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6879 kr - 1,0917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 26,1257 kr - 53,4202 kr | 330 I lager |
M5
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 26,1257 kr - 53,4202 kr | 845 I lager |
M5
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 22,1758 kr - 45,3724 kr | 240 I lager |
M5
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 26,1257 kr - 53,4202 kr | 156 I lager |
M5
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 0,534 kr - 0,534 kr | 6410 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,784 kr - 1,2426 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,534 kr - 0,534 kr | 9000 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9438 kr - 0,9438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
|||
| 1,1169 kr - 1,1169 kr | 900 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7012 kr - 1,1124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,4321 kr - 3,4321 kr | 500 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 9280 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,722 kr - 2,722 kr | 7139 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,9379 kr - 1,9379 kr | 7268 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.681 in
17.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,2102 kr - 3,2102 kr | 8361 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta