Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 0,8854 kr |
500 - 999 | 0,6721 kr |
1000 + | 0,5215 kr |
Head Height | 2.7 mm |
---|---|
Head Height | 0.106 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Thread Size | M4 |
Colour | Natural |
Finish | No Finish |
Drive Type | Slotted Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Countersunk Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifications | ISO 2009, DIN 963 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta