10295885
50M030050H042
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5491 kr |
5000 - 19999 | 0,4942 kr |
20000 + | 0,4448 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvudets höjd | 0.067 in |
---|---|
Huvudets höjd | 1.7 mm |
Gängans längd | 1.587 in |
Gängans längd | 40.3 mm |
Gängstorlek | M3 x 0.5 |
Färg | Naturfärgad |
Slutför | Utan finish |
Drevtyp | Bits med spår |
Skruvtyp | Maskinskruv |
Typ av huvud | Platt försänkt huvud |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Specifikationer | DIN 963, NF E 25-123 |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifikationer | NF E 25-123 |
Specifikationer | DIN 963 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta