Meny Sök

Skruv Kryssbits M3 Reny Naturfärgad

En försänkt standard-maskinskruv med krysshuvud. Av UL-klassad plast.
Essentra artikelnummer:

10342541

Tillverkarens artikelnummer:

1440024

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 14,2438 kr
500 - 999 13,4547 kr
1000 + 12,6521 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 424,38 kr

100 x 14,2438 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M3
Färg Naturfärgad
Drevtyp Kryssbits
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Försänkt huvud
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Specifikationer UL94 HB
Commodity Code 3926909790
Specifikationer UL94 HB

Produkten 1440024 ersätter:

Svart Reny Huvud med kryss Försänkt huvud Machine Screw - Gängstorlek M3; Gängans längd 20.0 mm | 0.787 in; Huvuddiameter 6.0 mm | 0.236 in;
Essentra artikelnummer: 10587737
Tillverkarens artikelnummer: 1440057

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss