Meny Sök

Screw Crossed Drive M1.4 PEEK Light Brown

A micro machine screw with a countersunk head that features a crossed drive. Made from UL rated Plastic.
Artikelnummer:

1440007

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 48,7434 kr
100 - 499 34,8167 kr
500 - 999 31,3298 kr
1000 + 29,5863 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

487,43 kr

10 x 48,7434 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Thread Size M1.4
Colour Light Brown
Drive Type Crossed Drive
Screw Type Machine Screw
Head Type Countersunk Head
Commodity Code 3926909790
Material Flammability Standard UL94 V-0
Specifications UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss