Meny Sök

Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Mjukt stål Vit

Denna skårade försänkta skruv är tillverkad av zinkpläterat stål. Överensstämmer med DIN 963 och ISO 2009.
Essentra artikelnummer:

10183069

Tillverkarens artikelnummer:

080041640952

1498 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,7009 kr
1000 + 0,5027 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

350,45 kr

500 x 0,7009 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 2.2 mm
Gängans längd 16.0 mm
Gängstorlek M4
Färg Vit
Slutför Förzinkad
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Huvud med metalltand
Specifikationer DIN 963
Commodity Code 7318190090
Specifikationer DIN 963

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss