Meny Sök

Skruv Bits med spår M4 16.0 mm PA Naturfärgad

Denna skruv har ett ovalt slitshuvud och kombinerar de viktigaste funktionerna hos fästelement med välvda och försänkta huvuden. Den är tillverkad av naturfärgad nylon och används för många olika tillämpningar och i många industrier.
Essentra artikelnummer:

10052082

Tillverkarens artikelnummer:

0110210000VR

27000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,9615 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

961,50 kr

1000 x 0,9615 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 3.7 mm
Gängans längd 16.0 mm
Gängstorlek M4
Färg Naturfärgad
Slutför Utan finish
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Välvt försänkt huvud
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss