Meny Sök

Skruv Bits med spår M10x1.5 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10051849

Tillverkarens artikelnummer:

0100770000VR

2870 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 8,1217 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

4 060,85 kr

500 x 8,1217 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 5.0 mm
Gängans längd 35.0 mm
Gängstorlek M10
Färg Naturfärgad
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Platt försänkt huvud
Specifikationer DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Commodity Code 3926909790
Specifikationer NF E 25-123
Specifikationer DIN 963
Specifikationer ISO 2009

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss