Meny Sök

Skruv Bits med spår M8 45.3 mm Nylon 6/6 Svart

Essentra artikelnummer:

10051825

Tillverkarens artikelnummer:

0100740001VR

3097 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 6,6787 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

667,87 kr

100 x 6,6787 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 4.7 mm
Gängans längd 45.3 mm
Gängstorlek M8
Färg Svart
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Platt försänkt huvud
Specifikationer DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Commodity Code 3926909790
Specifikationer DIN 963
Specifikationer NF E 25-123
Specifikationer ISO 2009

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss