Meny Sök

Skruv Bits med spår M6 21.7 mm PP Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10051542

Tillverkarens artikelnummer:

0100480300VR

15948 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 2,7576 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

275,76 kr

100 x 2,7576 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 3.3 mm
Gängans längd 21.7 mm
Gängstorlek M6
Färg Naturfärgad
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Försänkt huvud
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Specifikationer DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Commodity Code 3926909790
Specifikationer NF E 25-123
Specifikationer DIN 963
Specifikationer ISO 2009

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss