10050941
0100190000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,6828 kr |
| 10000 - 19999 | 0,6146 kr |
| 20000 + | 0,5531 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvudets höjd | 2.7 mm |
|---|---|
| Huvudets höjd | 0.106 in |
| Gängans längd | 9.3 mm |
| Gängans längd | 0.366 in |
| Gängstorlek | M4 |
| Färg | Naturfärgad |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Platt försänkt huvud |
| Specifikationer | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | DIN 963 |
| Specifikationer | NF E 25-123 |
| Specifikationer | ISO 2009 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta