Meny Sök

Skruv Bits med spår M3 18.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10050835

Tillverkarens artikelnummer:

0100130000VR

36170 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,0571 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 057,10 kr

1000 x 1,0571 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 1.7 mm
Gängans längd 18.3 mm
Gängstorlek M3
Färg Naturfärgad
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Platt försänkt huvud
Specifikationer DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Commodity Code 3926909790
Specifikationer ISO 2009
Specifikationer DIN 963
Specifikationer NF E 25-123

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss