Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 1,7291 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Height | 1.7 mm |
---|---|
Head Height | 0.067 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Thread Size | M3 |
Colour | Natural |
Drive Type | Slotted Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Countersunk Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Specifications | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta