Meny Sök

Skruv Bits med spår M3 16.0 mm PP Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10050811

Tillverkarens artikelnummer:

0100120300VR

12617 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,5799 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

157,99 kr

100 x 1,5799 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 1.7 mm
Gängans längd 16.0 mm
Gängstorlek M3
Färg Naturfärgad
Slutför Utan finish
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Huvud med metalltand
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Specifikationer DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Commodity Code 3926909790
Specifikationer NF E 25-123
Specifikationer ISO 2009
Specifikationer DIN 963

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss