10050729
0100090000VR
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 1,0212 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvudets höjd | 1.7 mm |
---|---|
Huvudets höjd | 0.067 in |
Gängans längd | 10.0 mm |
Gängans längd | 0.394 in |
Gängstorlek | M3 |
Färg | Naturfärgad |
Slutför | Utan finish |
Drevtyp | Bits med spår |
Skruvtyp | Maskinskruv |
Typ av huvud | Räfflade med skulderhuvud |
Specifikationer | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifikationer | NF E 25-123 |
Specifikationer | ISO 2009 |
Specifikationer | DIN 963 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta