Meny Sök

Skruv Bits med spår M3 6.0 mm PA Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10050675

Tillverkarens artikelnummer:

0100070000VR

30004 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,0212 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 021,20 kr

1000 x 1,0212 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 1.7 mm
Gängans längd 6.0 mm
Gängstorlek M3
Färg Naturfärgad
Slutför Utan finish
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Räfflade med skulderhuvud
Specifikationer DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Commodity Code 3926909790
Specifikationer NF E 25-123
Specifikationer ISO 2009
Specifikationer DIN 963

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss