Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ett skivformat huvud med en avfasad ytterkant
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6476 kr - 5,7308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,6618 kr - 4,6104 kr | 707 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,8959 kr - 1,373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,3967 kr - 1,9102 kr | 4500 I lager |
M2.5
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,5605 kr - 0,7684 kr | 6883 I lager |
M3
|
Krom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7622 kr - 1,1677 kr | 2000 I lager |
M4
|
Krom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,9962 kr - 3,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,5443 kr - 0,7439 kr | 500 I lager |
M3
|
Krom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
4,049 kr - 4,2217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
5,563 kr - 8,632 kr | 1000 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,3289 kr - 7,1958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Krom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
4,7988 kr - 7,4686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
5,8313 kr - 11,8206 kr | 1100 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,1469 kr - 3,7343 kr | 216 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7114 kr - 1,0887 kr | 746 I lager |
M4
|
Krom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,2015 kr - 1,8384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Krom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,0625 kr - 1,623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Krom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,7652 kr - 2,93 kr | 123 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,1014 kr - 3,6481 kr | 900 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,2159 kr - 3,0162 kr | 4950 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta