Meny Sök

Maskinskruvar - Cylindriska

I lager

Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
242 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
1,9389 kr - 2,6858 kr 250 I lager
M6
8.0 mm
Bits med spår
2,456 kr - 3,9785 kr 100 I lager
M6
30.0 mm
Bits med spår
4,2657 kr - 6,7074 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
40.0 mm
Bits med spår
3,605 kr - 5,8744 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
25.0 mm
Bits med spår
5,9749 kr - 10,5567 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
60.0 mm
Bits med spår
Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Bits med spår
0,3847 kr - 0,4749 kr 2000 I lager
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Bits med spår
0,4197 kr - 0,5181 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
25.0 mm
Bits med spår
0,369 kr - 0,4555 kr 85000 I lager
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr 2000 I lager
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Bits med spår
0,9295 kr - 1,1475 kr 1000 I lager
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Bits med spår
0,369 kr - 0,4555 kr 1000 I lager
M3 x 0.5
5.0 mm
Bits med spår
0,3979 kr - 0,4912 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr 4000 I lager
M2 x 0.4
10.0 mm
Bits med spår
0,4883 kr - 0,6029 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
30.0 mm
Bits med spår
0,4083 kr - 0,5042 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Bits med spår
0,9881 kr - 1,3673 kr 160 I lager
M3
6.0 mm
Bits med spår
0,9881 kr - 1,3673 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
16.0 mm
Bits med spår
1,0054 kr - 1,3931 kr 346 I lager
M4
6.0 mm
Bits med spår
1,0054 kr - 1,3931 kr 1450 I lager
M4
16.0 mm
Bits med spår
  • av 13
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon Svart

10401323

Prisintervall
2,6858 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 30.0 mm Nylon Svart

10401439

Prisintervall
3,9785 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M8 40.0 mm Nylon Svart

10401583

Prisintervall
6,7074 kr - 4,2657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M8 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10401538

Prisintervall
5,8744 kr - 3,605 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10401590

Prisintervall
10,5567 kr - 5,9749 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Maskinskruv Bits med spår M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10396780


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397480

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397978

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396742

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
85000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396766

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397497

Prisintervall
1,1475 kr - 0,9295 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396919

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397527

Prisintervall
0,4912 kr - 0,3979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396599

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396995

Prisintervall
0,6029 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397558

Prisintervall
0,5042 kr - 0,4083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10400869

Prisintervall
1,3673 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10400937

Prisintervall
1,3673 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10401019

Prisintervall
1,3931 kr - 1,0054 kr

Lagernivåer
346 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10401071

Prisintervall
1,3931 kr - 1,0054 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad