Meny Sök

Maskinskruvar - Cylindriska

I lager

Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
242 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
1,5081 kr - 1,5081 kr 25800 I lager
M2.5
16.0 mm
Bits med spår
1,9246 kr - 1,9246 kr 4469 I lager
M6
8.0 mm
Bits med spår
  • av 13
Skruv Bits med spår M2.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039694

Prisintervall
1,5081 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
25800 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039069

Prisintervall
1,9246 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
4469 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad