Meny Sök

Skruv Bits med spår M8 x 1.25 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna skruv med cylindriskt huvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 endast som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10399774

Tillverkarens artikelnummer:

50M080125D010

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,5456 kr
2500 - 9999 2,291 kr
10000 + 2,0619 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 272,80 kr

500 x 2,5456 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 13.0 mm
Huvudets höjd 5.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Gängstorlek M8 x 1.25
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Standarder REACH, RoHS, UL
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss