10038857
0010310300VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,0915 kr |
| 1000 - 1999 | 1,0437 kr |
| 2000 + | 0,9862 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 8.5 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.335 in |
| Huvudets höjd | 0.13 in |
| Huvudets höjd | 3.3 mm |
| Gängans längd | 0.63 in |
| Gängans längd | 16.0 mm |
| Gängstorlek | M5 |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | PP |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Standarder | RoHS, DIN, ISO- |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta