10038710
0010240000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1,0843 kr |
| 10000 - 19999 | 1,0298 kr |
| 20000 + | 0,9752 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 7.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.276 in |
| Huvudets höjd | 2.6 mm |
| Huvudets höjd | 0.102 in |
| Gängans längd | 30.0 mm |
| Gängans längd | 1.181 in |
| Gängstorlek | M4 |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Standarder | RoHS, DIN, ISO- |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta