Meny Sök

Skruv Bits med spår M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna skruv med cylindriskt huvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 endast som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10038338

Tillverkarens artikelnummer:

0010070000VR

39254 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 0,9465 kr
10000 - 19999 0,9034 kr
20000 + 0,8545 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

946,50 kr

1000 x 0,9465 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Gängans längd 6.0 mm
Gängstorlek M3
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Standarder RoHS, DIN, ISO-
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss