Med våra ekrade rattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. Ett urval material med teknisk polymer ger beständighet mot oljor och fett som ofta finns dessa arbetsmiljöer. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Modell, handhjul | Hjulmaterial | Antal ekrar | Diameter, handhjul | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849,1332 kr - 849,1332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 10271049 | 1 939,9839 kr - 1 939,9839 kr | 1 I lager |
Naturfärgad
|
Med handtag
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
| 910,1573 kr - 910,1573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Utan handtag
|
Stål
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 292,5006 kr - 292,5006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 450,1367 kr - 450,1367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 485,6088 kr - 485,6088 kr | 65 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 523,3932 kr - 550,8163 kr | 14 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 373,2911 kr - 373,2911 kr | 8 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 215,1188 kr - 234,833 kr | 31 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 978,83 kr - 978,83 kr | 2 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| 224,9881 kr - 224,9881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Utan handtag
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 820,8007 kr - 820,8007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Med handtag
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 342,5336 kr - 342,5336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 270,3706 kr - 270,3706 kr | 32 I lager |
Svart
|
Utan handtag
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 10271025 | 1 010,4269 kr - 1 010,4269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Med handtag
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
| 450,1367 kr - 450,1367 kr | 1 I lager |
Svart
|
Utan handtag
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 3 197,2432 kr - 6 334,456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Utan handtag
|
Stål
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 450,1367 kr - 450,1367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 810,4706 kr - 810,4706 kr | 39 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta