Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Belastningskapacitet | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234,4516 kr - 260,5018 kr | 25 I lager |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 241,4851 kr - 268,3168 kr | 20 I lager |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10253038 | 94,4769 kr - 104,9744 kr | 1 I lager |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
| 149,7219 kr - 166,3576 kr | 14 I lager |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 333,1137 kr - 370,1263 kr | 52 I lager |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 257,7586 kr - 286,3984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 145,2638 kr - 161,4042 kr | 72 I lager |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 257,2059 kr - 285,7843 kr | 3 I lager |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 371,7194 kr - 413,0215 kr | 16 I lager |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 152,1841 kr - 169,0934 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 435,8975 kr - 484,3305 kr | 12 I lager |
M24
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 128,8052 kr - 143,1169 kr | 21 I lager |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 130,9337 kr - 145,4819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 160,2482 kr - 178,0536 kr | 16 I lager |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 341,2071 kr - 379,1191 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 358,2675 kr - 398,075 kr | 53 I lager |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 158,8682 kr - 176,5202 kr | 8 I lager |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 390,3054 kr - 433,6726 kr | 20 I lager |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 384,7464 kr - 427,4959 kr | 31 I lager |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 157,208 kr - 174,6756 kr | 1 I lager |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta