Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Belastningskapacitet | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241,4851 kr - 268,3168 kr | 20 I lager |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10253038 | 94,4769 kr - 104,9744 kr | 1 I lager |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
| 149,7219 kr - 166,3576 kr | 14 I lager |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 333,1137 kr - 370,1263 kr | 52 I lager |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 144,4256 kr - 160,4729 kr | 16 I lager |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 257,7586 kr - 286,3984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 435,8975 kr - 484,3305 kr | 12 I lager |
M24
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 128,8052 kr - 143,1169 kr | 21 I lager |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 152,1841 kr - 169,0934 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 130,9337 kr - 145,4819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 160,2482 kr - 178,0536 kr | 16 I lager |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 341,2071 kr - 379,1191 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 234,4516 kr - 260,5018 kr | 25 I lager |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 354,0184 kr - 393,3538 kr | 12 I lager |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 113,1947 kr - 125,7719 kr | 71 I lager |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 135,3159 kr - 150,351 kr | 17 I lager |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 337,1604 kr - 374,6227 kr | 67 I lager |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 371,7194 kr - 413,0215 kr | 16 I lager |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 145,2638 kr - 161,4042 kr | 72 I lager |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 257,2059 kr - 285,7843 kr | 3 I lager |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta