Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Serienummer: SR1545
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av bas | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,1619 kr - 89,1619 kr | 100 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 89,1619 kr - 89,1619 kr | 366 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 77,6856 kr - 77,6856 kr | 20 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 107,2381 kr - 107,2381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 135,5435 kr - 135,5435 kr | 180 I lager |
Svängbar, plast
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 59,6935 kr - 59,6935 kr | 26 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 70,6933 kr - 70,6933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 105,977 kr - 105,977 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 265,2858 kr - 265,2858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 33,2237 kr - 33,2237 kr | 240 I lager |
Svängbar, plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 40,7485 kr - 40,7485 kr | 35 I lager |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 38,8848 kr - 38,8848 kr | 19 I lager |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 36,3625 kr - 36,3625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 49,2962 kr - 49,2962 kr | 184 I lager |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 56,1063 kr - 56,1063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 70,6933 kr - 70,6933 kr | 6 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 47,1662 kr - 47,1662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 49,10 kr - 49,10 kr | 360 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 65,4246 kr - 65,4246 kr | 72 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 48,9178 kr - 48,9178 kr | 24 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta