Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Serienummer: SR1545
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av bas | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70,6933 kr - 70,6933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 36,3625 kr - 36,3625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 38,8848 kr - 38,8848 kr | 19 I lager |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 49,2962 kr - 49,2962 kr | 184 I lager |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 56,1063 kr - 56,1063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 33,2237 kr - 33,2237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 43,2707 kr - 43,2707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 70,6933 kr - 70,6933 kr | 6 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 60,1839 kr - 60,1839 kr | 18 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 47,1662 kr - 47,1662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 40,7485 kr - 40,7485 kr | 35 I lager |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 48,9178 kr - 48,9178 kr | 24 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 63,4769 kr - 63,4769 kr | 1 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 65,4246 kr - 65,4246 kr | 68 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 49,10 kr - 49,10 kr | 360 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 67,7702 kr - 151,777 kr | 10510 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 95,1978 kr - 215,4552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 52,4143 kr - 52,4143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 43,4936 kr - 95,3323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 38,8188 kr - 38,8188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.575 in
40.0 mm