Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Serienummer: SR1545
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av bas | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,1619 kr - 89,1619 kr | 100 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 135,5435 kr - 135,5435 kr | 180 I lager |
Svängbar, plast
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 59,6935 kr - 59,6935 kr | 26 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 107,2381 kr - 107,2381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 77,6856 kr - 77,6856 kr | 20 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 265,2858 kr - 265,2858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 89,1619 kr - 89,1619 kr | 346 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 70,6933 kr - 70,6933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 105,977 kr - 105,977 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 33,2237 kr - 33,2237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 43,2707 kr - 43,2707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 40,7485 kr - 40,7485 kr | 35 I lager |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 48,9178 kr - 48,9178 kr | 24 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 63,4769 kr - 63,4769 kr | 1 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 36,3625 kr - 36,3625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 47,1662 kr - 47,1662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 38,8848 kr - 38,8848 kr | 19 I lager |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 236,4339 kr - 295,535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 110,0212 kr - 187,2483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 54,9144 kr - 109,0207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm