Meny Sök

Maskinfötter - Standard

I lager

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Serienummer: SR1545

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av bas Fotdiameter Köp
59,8999 kr - 59,8999 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
60.0 mm
10494516 Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
60.0 mm
52,2219 kr - 52,2219 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
60.0 mm
70,6933 kr - 70,6933 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
80.0 mm
105,977 kr - 105,977 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
100.0 mm
89,1619 kr - 89,1619 kr 100 I lager
Svängbar, plast
80.0 mm
77,6856 kr - 77,6856 kr 20 I lager
Svängbar, plast
80.0 mm
70,6933 kr - 70,6933 kr 6 I lager
Svängbar, plast
80.0 mm
38,8848 kr - 38,8848 kr 19 I lager
Svängbar, plast
50.0 mm
49,10 kr - 49,10 kr 360 I lager
Svängbar, plast
60.0 mm
65,4246 kr - 65,4246 kr 72 I lager
Svängbar, plast
60.0 mm
56,1063 kr - 56,1063 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
60.0 mm
60,1839 kr - 60,1839 kr 18 I lager
Svängbar, plast
60.0 mm
47,1662 kr - 47,1662 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
50.0 mm
43,4936 kr - 95,3323 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
50.0 mm
47,6507 kr - 132,4229 kr 1 I lager
Svängbar, plast
40.0 mm
85,4339 kr - 192,0847 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
80.0 mm
75,4777 kr - 75,4777 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
80.0 mm
68,0333 kr - 83,9918 kr 28100 I lager
Svängbar, plast
80.0 mm
113,1426 kr - 113,1426 kr 20 I lager
Svängbar, plast
100.0 mm
  • av 3
Justerbara fötter 60.0 mm M12 Svart

10336762

Prisintervall
59,8999 kr - 59,8999 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Justerbara fötter 60.0 mm M12 Svart

10494516


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Justerbara fötter 60.0 mm M12 Svart

10336779

Prisintervall
52,2219 kr - 52,2219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Justerbara fötter 80.0 mm M12 100.0 mm Svart

10640357

Prisintervall
70,6933 kr - 70,6933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Bultmonterade nivåfötter 100.0 mm M16 66.0 mm Svart

10645529

Prisintervall
105,977 kr - 105,977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Gängans längd
    66.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Bultmonterade nivåfötter 80.0 mm M16 100.0 mm Svart

10640340

Prisintervall
89,1619 kr - 89,1619 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Bultmonterade nivåfötter 80.0 mm M16 66.0 mm Svart

10451267

Prisintervall
77,6856 kr - 77,6856 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    66.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Bultmonterade nivåfötter 80.0 mm M12 100.0 mm Svart

10548547

Prisintervall
70,6933 kr - 70,6933 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 50.0 mm M8 40.0 mm Svart

10628997

Prisintervall
38,8848 kr - 38,8848 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 60.0 mm M10 70.0 mm Svart

10628980

Prisintervall
49,10 kr - 49,10 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 60.0 mm M12 150.0 mm Svart

10548530

Prisintervall
65,4246 kr - 65,4246 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Bultmonterade nivåfötter 60.0 mm M12 100.0 mm Svart

10451236

Prisintervall
56,1063 kr - 56,1063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 60.0 mm M12 125.0 mm Svart

10637852

Prisintervall
60,1839 kr - 60,1839 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    125.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 50.0 mm M8 80.0 mm Svart

10451229

Prisintervall
47,1662 kr - 47,1662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 50.0 mm M10 Svart

10336519

Prisintervall
95,3323 kr - 43,4936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Justerbara fötter 40.0 mm M8 Svart

10336656

Prisintervall
132,4229 kr - 47,6507 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Justerbara fötter 80.0 mm M12 Svart

10336724

Prisintervall
192,0847 kr - 85,4339 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Justerbara fötter 80.0 mm M12 Svart

10336755

Prisintervall
75,4777 kr - 75,4777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Justerbara fötter 80.0 mm M12 Svart

10203309

Prisintervall
83,9918 kr - 68,0333 kr

Lagernivåer
28100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Justerbara fötter 100.0 mm M16 Svart

10338155

Prisintervall
113,1426 kr - 113,1426 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Allt material
    Polyamid;Stål