Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | FH | Färg | D | Material | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 86119 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 3,5652 kr - 3,5652 kr | 12400 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 2,2486 kr - 5,5933 kr | 2900 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,8521 kr - 3,1962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 1,6864 kr - 6,3591 kr | 4100 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
| 1,3251 kr - 1,8405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Lila
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 1,6125 kr - 3,9198 kr | 7868 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 1,7752 kr - 6,6754 kr | 610 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,7382 kr - 2,7467 kr | 13200 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2