Meny Sök

Maskeringspluggar utan fläns

I lager

Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.

  • Används för att täcka hål utan att maskera intilliggande område.
  • Dragtungan gör dem enkla att montera och demontera, vilket möjliggör en jämn isättning och en tät passning som eliminerar oönskade läckor och läckage.
  • Används i många tillämpningar, t.ex. pulverlackering, målning, plätering och tätning.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
69 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet FH Färg D Material d1 Typ Köp
6,6156 kr - 7,3303 kr 1686 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
31.8 mm
Silikon
28.6 mm
17,8386 kr - 19,8351 kr 475 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
27.8 mm
Silikon
22.0 mm
1
47,2251 kr - 47,2251 kr 8909 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
50.8 mm
Silikon
45.1 mm
1
1,1231 kr - 1,9484 kr 155548 I lager
25.0 mm
Svart
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
23,8998 kr - 26,5569 kr 708 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
33.5 mm
Silikon
27.8 mm
1
0,7856 kr - 2,9414 kr 46500 I lager
15.0 mm
Svart
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
1,2998 kr - 3,1677 kr 11805 I lager
25.0 mm
Svart
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
2,0682 kr - 7,7577 kr 7600 I lager
25.0 mm
Svart
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
2,5709 kr - 2,5709 kr 4438 I lager
25.0 mm
Svart
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
1,8671 kr - 1,8671 kr 79019 I lager
25.4 mm
Svart
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
3,4614 kr - 3,4614 kr 5800 I lager
25.4 mm
Svart
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
5,7738 kr - 5,7738 kr 4384 I lager
25.4 mm
Svart
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
3,0736 kr - 3,0736 kr 1000 I lager
25.4 mm
Svart
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
17,0487 kr - 18,9302 kr 808 I lager
25.4 mm
Svart
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
5,7164 kr - 5,7164 kr 4968 I lager
25.4 mm
Svart
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
10,7003 kr - 10,7003 kr 2817 I lager
25.4 mm
Svart
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
1,4046 kr - 4,2344 kr 11287 I lager
25.0 mm
Svart
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
0,8132 kr - 1,1295 kr 16100 I lager
25.4 mm
Gul
8.0 mm
Silikon
6.0 mm
1,5799 kr - 5,9314 kr 72331 I lager
25.4 mm
Svart
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
2,6715 kr - 2,6715 kr 9900 I lager
25.4 mm
Svart
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
  • av 4
Maskerande flänslös plugg 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10248850

Prisintervall
7,3303 kr - 6,6156 kr

Lagernivåer
1686 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10386699

Prisintervall
19,8351 kr - 17,8386 kr

Lagernivåer
475 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10386736

Prisintervall
47,2251 kr - 47,2251 kr

Lagernivåer
8909 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Svart

10092293

Prisintervall
1,9484 kr - 1,1231 kr

Lagernivåer
155548 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10386705

Prisintervall
26,5569 kr - 23,8998 kr

Lagernivåer
708 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 15.0 mm PVC Svart

10070710

Prisintervall
2,9414 kr - 0,7856 kr

Lagernivåer
46500 I lager
Egenskaper
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Svart

10092316

Prisintervall
3,1677 kr - 1,2998 kr

Lagernivåer
11805 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Svart

10092347

Prisintervall
7,7577 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
7600 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Svart

10092354

Prisintervall
2,5709 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
4438 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm EPDM Svart

10377451

Prisintervall
1,8671 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
79019 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm EPDM Svart

10248898

Prisintervall
3,4614 kr - 3,4614 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm EPDM Svart

10377499

Prisintervall
5,7738 kr - 5,7738 kr

Lagernivåer
4384 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10386743

Prisintervall
3,0736 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10386781

Prisintervall
18,9302 kr - 17,0487 kr

Lagernivåer
808 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm EPDM Svart

10248911

Prisintervall
5,7164 kr - 5,7164 kr

Lagernivåer
4968 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377529

Prisintervall
10,7003 kr - 10,7003 kr

Lagernivåer
2817 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.0 mm PVC Svart

10078174

Prisintervall
4,2344 kr - 1,4046 kr

Lagernivåer
11287 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikon Gul

10288375

Prisintervall
1,1295 kr - 0,8132 kr

Lagernivåer
16100 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm EPDM Svart

10248874

Prisintervall
5,9314 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
72331 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm EPDM Svart

10248881

Prisintervall
2,6715 kr - 2,6715 kr

Lagernivåer
9900 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart