Meny Sök

Maskeringspluggar utan fläns

I lager

Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.

  • Används för att täcka hål utan att maskera intilliggande område.
  • Dragtungan gör dem enkla att montera och demontera, vilket möjliggör en jämn isättning och en tät passning som eliminerar oönskade läckor och läckage.
  • Används i många tillämpningar, t.ex. pulverlackering, målning, plätering och tätning.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
69 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet FH Färg D Material d1 Typ Köp
2,7598 kr - 3,058 kr 57 I lager
19.5 mm
Grön
18.0 mm
Silikon
10.0 mm
1,5799 kr - 5,9314 kr 76331 I lager
25.4 mm
Svart
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
1,1217 kr - 1,1217 kr 76727 I lager
25.4 mm
Svart
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
2,4991 kr - 2,4991 kr 4032 I lager
25.4 mm
Svart
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
4,5817 kr - 4,5817 kr 13946 I lager
25.4 mm
Svart
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
8,4884 kr - 8,4884 kr 3366 I lager
25.4 mm
Svart
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
8,589 kr - 9,5369 kr 21 I lager
25.4 mm
Svart
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
29,1422 kr - 29,1422 kr 300 I lager
25.4 mm
Svart
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
1,0191 kr - 1,1291 kr 73265 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
10.0 mm
Silikon
8.0 mm
1,6945 kr - 2,3535 kr 13676 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
18.0 mm
Silikon
16.0 mm
3,5802 kr - 4,9725 kr 640 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
26.0 mm
Silikon
24.0 mm
3,8779 kr - 4,3088 kr 4819 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
10.5 mm
Silikon
4.8 mm
1
23,8998 kr - 26,5569 kr 708 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
33.5 mm
Silikon
27.8 mm
1
0,7856 kr - 2,9414 kr 51600 I lager
15.0 mm
Svart
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
1,2998 kr - 3,1677 kr 13805 I lager
25.0 mm
Svart
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
2,5709 kr - 2,5709 kr 4438 I lager
25.0 mm
Svart
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
1,4046 kr - 4,2344 kr 11287 I lager
25.0 mm
Svart
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
0,8132 kr - 1,1295 kr 43600 I lager
25.4 mm
Gul
8.0 mm
Silikon
6.0 mm
3,7757 kr - 4,1836 kr 1770 I lager
25.4 mm
Blå
22.0 mm
Silikon
20.0 mm
2,1779 kr - 2,4132 kr 10577 I lager
19.5 mm
Röd
16.0 mm
Silikon
8.0 mm
  • av 4
Maskerande flänslös plugg 19.5 mm Silikon Grön

10240816

Prisintervall
3,058 kr - 2,7598 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm EPDM Svart

10248874

Prisintervall
5,9314 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
76331 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm EPDM Svart

10248867

Prisintervall
1,1217 kr - 1,1217 kr

Lagernivåer
76727 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm EPDM Svart

10377475

Prisintervall
2,4991 kr - 2,4991 kr

Lagernivåer
4032 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377482

Prisintervall
4,5817 kr - 4,5817 kr

Lagernivåer
13946 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377512

Prisintervall
8,4884 kr - 8,4884 kr

Lagernivåer
3366 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10386767

Prisintervall
9,5369 kr - 8,589 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10386804

Prisintervall
29,1422 kr - 29,1422 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10377420

Prisintervall
1,1291 kr - 1,0191 kr

Lagernivåer
73265 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10248782

Prisintervall
2,3535 kr - 1,6945 kr

Lagernivåer
13676 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10248829

Prisintervall
4,9725 kr - 3,5802 kr

Lagernivåer
640 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10386668

Prisintervall
4,3088 kr - 3,8779 kr

Lagernivåer
4819 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10386705

Prisintervall
26,5569 kr - 23,8998 kr

Lagernivåer
708 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 15.0 mm PVC Svart

10070710

Prisintervall
2,9414 kr - 0,7856 kr

Lagernivåer
51600 I lager
Egenskaper
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Svart

10092316

Prisintervall
3,1677 kr - 1,2998 kr

Lagernivåer
13805 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Svart

10092354

Prisintervall
2,5709 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
4438 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.0 mm PVC Svart

10078174

Prisintervall
4,2344 kr - 1,4046 kr

Lagernivåer
11287 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikon Gul

10288375

Prisintervall
1,1295 kr - 0,8132 kr

Lagernivåer
43600 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Maskerande flänslös plugg 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikon Blå

10288412

Prisintervall
4,1836 kr - 3,7757 kr

Lagernivåer
1770 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Maskerande flänslös plugg 19.5 mm Silikon Röd

10240830

Prisintervall
2,4132 kr - 2,1779 kr

Lagernivåer
10577 I lager
Egenskaper
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd